chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PTL110S-FF200LD3-QPS150
Bestel-ID 3807527
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 264,00
Artikel totaal
€ 264,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP54
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
200
Functie
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
14
In cascade monteerbaar
Ja
Aantal stralen
1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
14
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PTL110S-FF200LD3-QPS150