chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K30APT2BXDT | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
K30APT2BXDT
Bestel-ID 3805448
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
5
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Aantal kleuren/segmenten
1
Eigenschappen
Aantal kleuren/segmenten
1
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
K30APT2BXDT
Op voorraad
Lijstprijs
€ 132,00
Artikel totaal
€ 132,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support