chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K70ANT2GXDQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K70ANT2GXDQ
Bestel-ID 3096859
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
minus‐schaltend
Aantal kleuren/segmenten
1
Eigenschappen
Aantal kleuren/segmenten
1
Uitgangsfunctie
NPN
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
K70ANT2GXDQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 235,65
Artikel totaal
€ 235,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support