chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K30APT2GXD | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30APT2GXD
Bestel-ID 3096520
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Aantal kleuren/segmenten
1
Eigenschappen
Aantal kleuren/segmenten
1
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 133,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
K30APT2GXD
Artikel totaal
€ 133,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support