chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50APFF50GRYC3QPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
K50APFF50GRYC3QPMA
Bestel-ID 3079031
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
3
Aantal stralen
1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
3
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
K50APFF50GRYC3QPMA
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 194,40
Artikel totaal
€ 194,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support