chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Pick-to-Light
K50RNLPGREQ
Bestel-ID 3076303
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 165,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
K50RNLPGREQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.C.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
minus‐schaltend
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Aantal stralen
1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Uitgangsfunctie
NPN
Artikel totaal
€ 165,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support