chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PVD100 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
PVD100 W/30
Bestel-ID 3075261
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP62
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
400
Functie
Retro-reflectieve sensor zonder naderingsschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Hoogte bewakingsveld (mm)
100
Optische resolutie (mm)
28.6
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
137.8 x 30 x 15 mm
Aantal kleuren/segmenten
2
Aantal stralen
4
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
100
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 382,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PVD100 W/30
Artikel totaal
€ 382,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support