chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Foto-elektrische sensor
VTBP6RQ
Bestel-ID 3067994
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 209,30
Artikel totaal
€ 209,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
VTBP6RQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastisch polysulfon
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
59.9 x 43.2 x 48 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
1
Uitgangsfunctie
PNP