chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Pick-to-Light
PVA375N6
Bestel-ID 3052914
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.263,60
Artikel totaal
€ 1.263,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PVA375N6
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP62
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Eenrichtingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Hoogte bewakingsveld (mm)
375
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
416.6 x 30 x 15 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
16
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
375
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
1
Uitgangsfunctie
NPN