chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PVA225N6Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
PVA225N6Q
Bestel-ID 3052908
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP62
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Eenrichtingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Hoogte bewakingsveld (mm)
225
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
266.4 x 30 x 15 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
10
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
225
Lichtsoort
IR
Uitgangsfunctie
NPN
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 994,85
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PVA225N6Q
Artikel totaal
€ 994,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support