chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Pick-to-Light
PVA225N6EQ
Bestel-ID 3051930
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 496,80
Artikel totaal
€ 496,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PVA225N6EQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP62
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Eenrichtingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Hoogte bewakingsveld (mm)
225
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
266.4 x 30 x 15 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
10
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
225
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
1
Contacteer Support