chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PVA225N6E | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
PVA225N6E
Bestel-ID 3051926
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP62
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Eenrichtingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Hoogte bewakingsveld (mm)
225
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
266.4 x 30 x 15 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
10
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
225
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 476,40
Artikel totaal
€ 476,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PVA225N6E
Contacteer Support