chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
PVA100N6E | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PVA100N6E
Bestel-ID 3051925
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP62
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Eenrichtingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Hoogte bewakingsveld (mm)
100
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
137.8 x 30 x 15 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Aantal stralen
5
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
100
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 319,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PVA100N6E
Artikel totaal
€ 319,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support