chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50APTRGCQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50APTRGCQ
Bestel-ID 3031286
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Touch drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Aantal kleuren/segmenten
2
Eigenschappen
Aantal kleuren/segmenten
2
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Lijstprijs
€ 158,40
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
K50APTRGCQ
Artikel totaal
€ 158,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support