chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PVL225NQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
PVL225NQ
Bestel-ID 3026208
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
1500
Functie
Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
minus‐schaltend
Hoogte bewakingsveld (mm)
225
Optische resolutie (mm)
70
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
327.5 x 31 x 37.3 mm
Aantal kleuren/segmenten
2
Aantal stralen
4
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
225
Lichtsoort
rood
Uitgangsfunctie
NPN
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 361,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PVL225NQ
Artikel totaal
€ 361,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support