chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Pick-to-Light
K30APPBGREQ
Bestel-ID 3017600
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 139,20
Artikel totaal
€ 139,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
K30APPBGREQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Drukknop
Bedrijfsspanning
DC
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
groen, rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Eigenschappen
Lichtsoort
groen, rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Uitgangsfunctie
PNP