chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K100PBLYAQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K100PBLYAQ
Bestel-ID 3814000
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
geel
Akoestisch signaal
Programmeerbaar
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Programmeerbaar
Dimbaar
Programmeerbaar
Lichtsoort
geel
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 339,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K100PBLYAQ
Artikel totaal
€ 339,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support