chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50PCLRGB7AQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K50PCLRGB7AQ
Bestel-ID 3813339
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
RGB
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 178,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K50PCLRGB7AQ
Artikel totaal
€ 178,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support