chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K100PLRGB7AQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K100PLRGB7AQP
Bestel-ID 3813085
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
RGB
Akoestisch signaal
Programmeerbaar
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Programmeerbaar
Dimbaar
Programmeerbaar
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 331,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K100PLRGB7AQP
Artikel totaal
€ 331,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support