chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K100PLRGB7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K100PLRGB7
Bestel-ID 3813080
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
RGB
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Programmeerbaar
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 307,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K100PLRGB7
Artikel totaal
€ 307,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support