chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K100PLZRGB7AQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K100PLZRGB7AQ
Bestel-ID 3813079
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
Enkel 1/2-inch NPT
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
AC
Lichtsoort
RGB
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 345,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K100PLZRGB7AQ
Artikel totaal
€ 345,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support