chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K100PBLGYRA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K100PBLGYRA
Bestel-ID 3813071
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
groen, geel, rood
Akoestisch signaal
Programmeerbaar
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Programmeerbaar
Dimbaar
Programmeerbaar
Lichtsoort
groen, geel, rood
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 406,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K100PBLGYRA
Artikel totaal
€ 406,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support