chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K100PBLZGYRQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K100PBLZGYRQ
Bestel-ID 3813068
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
Enkel 1/2-inch NPT
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
AC
Lichtsoort
groen, geel, rood
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, geel, rood
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 424,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K100PBLZGYRQ
Artikel totaal
€ 424,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support