chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLF12PXRGB3000SQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
WLF12PXRGB3000SQP
Bestel-ID 3812586
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Silicone
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Uitstralingshoek
120°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
RGB
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 379,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
WLF12PXRGB3000SQP
Artikel totaal
€ 379,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support