chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50CL2RGB7QP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
K50CL2RGB7QP
Bestel-ID 3807255
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Puck
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
RGB
In cascade monteerbaar
Nee
Dimbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Aantal kleuren/segmenten
7
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
7
Op voorraad
Lijstprijs
€ 123,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K50CL2RGB7QP
Artikel totaal
€ 123,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support