chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S22L2SRGB14T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
S22L2SRGB14T
Bestel-ID 3804233
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
14
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
14
Op voorraad
Lijstprijs
€ 75,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
S22L2SRGB14T
Artikel totaal
€ 75,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support