chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50L2RGB7ALSQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K50L2RGB7ALSQ
Bestel-ID 3802154
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
7
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
7
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 171,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K50L2RGB7ALSQ
Artikel totaal
€ 171,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support