chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K30L2FRGB7
Bestel-ID 3802143
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 81,60
Artikel totaal
€ 81,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
7
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Programmeerbaar
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
7
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K30L2FRGB7