chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K30LMRXXP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K30LMRXXP
Bestel-ID 3087331
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
rood
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 117,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K30LMRXXP
Artikel totaal
€ 117,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support