chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K80LGRA2YPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
K80LGRA2YPQ
Bestel-ID 3078096
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
groen, rood, geel
Bouwgrootte
136.6 x 80.9 x 66.7 mm
Aantal kleuren/segmenten
3
Akoestisch signaal
Gepulst
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Gepulst
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten
3
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K80LGRA2YPQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 199,20
Artikel totaal
€ 199,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support