chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LED-signaallamp
K80L4GRYB1PQ
Bestel-ID 3077883
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 212,40
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K80L4GRYB1PQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
groen, rood, geel, Blauw
Bouwgrootte
107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Aantal kleuren/segmenten
4
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, rood, geel, Blauw
Aantal kleuren/segmenten
4
Artikel totaal
€ 212,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support