chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LED-signaallamp
K50LGRALS4YP
Bestel-ID 3030532
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 183,60
Artikel totaal
€ 183,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K50LGRALS4YP
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten
3
Akoestisch signaal
Staccato
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Staccato
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten
3
Contacteer Support