chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K80FDLGRYPQP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallamp
K80FDLGRYPQP
Bestel-ID 3029291
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
groen, rood, geel
Bouwgrootte
93.1 x 80.9 x 41.7 mm
Aantal kleuren/segmenten
3
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten
3
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 319,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K80FDLGRYPQP
Artikel totaal
€ 319,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support