chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallamp
K50LIWXXPQ
Bestel-ID 3028649
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 134,40
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K50LIWXXPQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bouwvorm
Hemisfeer
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Artikel totaal
€ 134,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support