chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28PXRGBW850XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS28PXRGBW850XQ
Bestel-ID 3810985
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
RGB
Bouwgrootte
891 x 28 x 21 mm
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
891 x 28 x 21 mm
Dimbaar
Programmeerbaar
Lichtsoort
RGB
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28PXRGBW850XQ
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 628,80
Artikel totaal
€ 628,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support