chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS15PXRGB0220DSC2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS15PXRGB0220DSC2
Bestel-ID 3810731
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
gladde behuizing
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Metaal/kunststof
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Functie
Work light strip
Lichtsoort
RGB
Bouwgrootte
220 x 30.6 x 15.5 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
220 x 30.6 x 15.5 mm
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 141,60
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS15PXRGB0220DSC2
Artikel totaal
€ 141,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support