chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WL50-3TW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledspot
WL50-3TW
Bestel-ID 3810667
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
wit
In cascade monteerbaar
Nee
Dimbaar
PWM
Eigenschappen
Dimbaar
PWM
Lichtsoort
wit
Op voorraad
Lijstprijs
€ 151,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WL50-3TW
Artikel totaal
€ 151,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support