chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WL50F-3WQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ledspot
WL50F-3WQ
Bestel-ID 3810660
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
76 x 50 x 23.1 mm
Dimbaar
PWM
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
76 x 50 x 23.1 mm
Dimbaar
PWM
Lichtsoort
wit
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 144,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WL50F-3WQ
Artikel totaal
€ 144,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support