chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS27PXRGBW1130HSKQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS27PXRGBW1130HSKQ
Bestel-ID 3807477
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bouwvorm
gladde behuizing
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Work light strip
Ingangstype
Communicatieprotocol
Lichtsoort
RGB
Bouwgrootte
Ø 27 mm
Dimbaar
Gestuurd met IO-Link
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
Ø 27 mm
Dimbaar
Gestuurd met IO-Link
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 824,40
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS27PXRGBW1130HSKQ
Artikel totaal
€ 824,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support