chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS27PXRGBW850HSQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS27PXRGBW850HSQ
Bestel-ID 3807472
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Work light strip
Lichtsoort
RGB
Bouwgrootte
Ø 27 mm
Aantal kleuren/segmenten
19
Dimbaar
Programmeerbaar
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
Ø 27 mm
Dimbaar
Programmeerbaar
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
19
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS27PXRGBW850HSQ
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 663,60
Artikel totaal
€ 663,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support