chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q
Bestel-ID 3804665
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit, groen, rood, geel, Blauw
Bouwgrootte
899 x 28 x 21 mm
Aantal kleuren/segmenten
5
Dimbaar
Ja
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
899 x 28 x 21 mm
Dimbaar
Ja
Lichtsoort
wit, groen, rood, geel, Blauw
Aantal kleuren/segmenten
5
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2CWGRYB5-0850X24Q
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 591,60
Artikel totaal
€ 591,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support