chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS27CWGRYB5-1130DS24Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS27CWGRYB5-1130DS24Q
Bestel-ID 3802096
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit, groen, rood, geel, Blauw
Bouwgrootte
Ø 27 mm
Aantal kleuren/segmenten
5
Dimbaar
Nee
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
Ø 27 mm
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
wit, groen, rood, geel, Blauw
Aantal kleuren/segmenten
5
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 792,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS27CWGRYB5-1130DS24Q
Artikel totaal
€ 792,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support