chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS15XWW0640DSQP
Bestel-ID 3802082
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 146,40
Artikel totaal
€ 146,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, PA
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Functie
Work light strip
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
640 x 30.6 x 15.5 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
PWM
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
640 x 30.6 x 15.5 mm
Dimbaar
PWM
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS15XWW0640DSQP