chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLS15CWW1200DSQS
Bestel-ID 3802066
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 302,75
Artikel totaal
€ 302,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66, IP67
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
Deutsch DTM04-2P
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, PA
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Functie
Work light strip
Bedrijfsspanning
DC
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
1200 x 30.6 x 15.5 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
PWM
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
1200 x 30.6 x 15.5 mm
Dimbaar
PWM
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS15CWW1200DSQS