chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS15CWW0500DSQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Werklamp
WLS15CWW0500DSQP
Bestelnummer 3802057
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
gladde behuizing
Beschermingsgraad
IP66, IP67
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC, PA
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
In cascade monteerbaar
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
500 x 30.6 x 15.5 mm
Dimbaar
PWM
Aantal kleuren/segmenten
1
Eigenschappen
Bouwgrootte
500 x 30.6 x 15.5 mm
Dimbaar
PWM
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 120,00
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS15CWW0500DSQP
Artikel totaal
€ 120,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag