chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLB92XB1100PBQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLB92XB1100PBQ
Bestel-ID 3800890
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Work light strip
Lichtsoort
Blauw
Bouwgrootte
1226 x 97 x 104 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
Potentiometer
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Bouwgrootte
1226 x 97 x 104 mm
Dimbaar
Potentiometer
Lichtsoort
Blauw
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 805,20
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB92XB1100PBQ
Artikel totaal
€ 805,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support