chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLB92ZCWW1100PBQM | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLB92ZCWW1100PBQM
Bestel-ID 3800730
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
aluminium geanodiseerd
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Work light strip
Lichtsoort
Warmwit
Bouwgrootte
1220 x 97 x 104 mm
Dimbaar
Potentiometer
Eigenschappen
Bouwgrootte
1220 x 97 x 104 mm
Dimbaar
Potentiometer
Lichtsoort
Warmwit
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 716,40
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB92ZCWW1100PBQM
Artikel totaal
€ 716,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support