chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLS28-2XWG2-285DXQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLS28-2XWG2-285DXQ
Bestel-ID 3800046
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP50
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Uitstralingshoek
breed stralend 40-80°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit, groen
In cascade monteerbaar
Nee
Bouwgrootte
327 x 28 x 21 mm
Dimbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
327 x 28 x 21 mm
Dimbaar
Ja
Lichtsoort
wit, groen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS28-2XWG2-285DXQ
Op voorraad
Lijstprijs
€ 207,60
Artikel totaal
€ 207,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support