chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLB32ZC850EMQM | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp
WLB32ZC850EMQM
Bestel-ID 3097846
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
932 x 38.3 x 50.1 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
932 x 38.3 x 50.1 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 298,80
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB32ZC850EMQM
Artikel totaal
€ 298,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support