chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLB32ZC850MQM | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp
WLB32ZC850MQM
Bestel-ID 3097311
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Functie
Work light strip
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
932 x 32 x 50.1 mm
Aantal kleuren/segmenten
1
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Ja
Eigenschappen
Bouwgrootte
932 x 32 x 50.1 mm
Dimbaar
2-traps
Lichtsoort
wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB32ZC850MQM
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 277,20
Artikel totaal
€ 277,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support